Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
    SWEDOOR

    Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.int_door_craft_101_single_slide_wallmounted
    • ProduktfamilieInterior doors
    • ProduktgruppeCraft
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-12-10
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialetre
    • Designet iFinland
    • Produsert iFinland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørsett
    • IFC-klassifiseringdør
    • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit