High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.int_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • ProduktfamilieInterior doors
  • ProduktgruppeHP Security
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-06-11
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Innvendige dører
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Norge
Sverige
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit