Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-001
Produktfamilie
Bar Equipment
Produktgruppe
Water Station
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2011-12-01
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
9.38
Bredde (tommer)
12.62
Dybde (tommer)
10.62
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Monteringsanvisning
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Sekundært materiale
krom
Designet i
USA
Produsert i
USA
Nettovekt (pund)
6.95
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Last ned