B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot and Kettle Filler Mixing Faucet with 18" Double Swing Joint Nozzle, Heat Resistant Handle, Lever Handles, 8" c/c Inlet Centers, 1/2" NPT Female Inlets
    Spesifikasjon
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ts-brass-056
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppePot Filler Faucet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2011-12-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)7.19
    • Bredde (tommer)12.62
    • Dybde (tommer)20.38
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (pund)6.18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter