Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9b5104c0-2f6d-494f-b148-3a3a83955043
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Kraner / Armaturer / messingprodukter
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7242-01 3/8" x 50' Open Coated Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-108
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Open Hose Reel Assembly
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2011-12-01
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
20.56
Bredde (tommer)
21.06
Dybde (tommer)
9.5
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Monteringsanvisning
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Relatert
Relatert
Designet i
USA
Produsert i
Kina
Nettovekt (pund)
60.4
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Last ned