5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    Spesifikasjon
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.53 GPM @ 60 psi
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ts-brass-5HR-242-01
    • ProduktfamilieMixing Faucets
    • ProduktgruppeEquip
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)19.81
    • Bredde (tommer)6.38
    • Dybde (tommer)20.75
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iUSA
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (pund)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit