Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/108706a7-cafd-4fcb-9502-a27450ecde8d
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
B-0594 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-0594 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.24 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-B-0594
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Manual Faucets
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-04-14
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
7.69
Bredde (tommer)
3.25
Dybde (tommer)
26.56
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0594&loc_cat=Manual+Faucets
Monteringsanvisning
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003112-45.PDF
Produktsertifisering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0594&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
krom
Designet i
USA
Produsert i
USA
Nettovekt (pund)
4.5
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Last ned