Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-B-2180
Produktfamilie
Mixing Faucets
Produktgruppe
Pre-Rinse Units
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-04-14
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Monteringsanvisning
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Produktsertifisering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
krom
Designet i
USA
Produsert i
USA
Nettovekt (pund)
15
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Last ned