Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
Ventiler
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Tilgjengelig i USA
T&S Brass & Bronze Works
Følg
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
ts-brass-B-3950
Produktfamilie
Other Plumbing
Produktgruppe
Waste Valves
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2020-04-14
Utgavenummer
1
Høyde (tommer)
5.81
Bredde (tommer)
4.44
Dybde (tommer)
12.25
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Monteringsanvisning
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Produktsertifisering
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
krom
Designet i
USA
Produsert i
Kina
Nettovekt (pund)
4.545
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - Ventiler
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Last ned
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Last ned