B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge
B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge

    B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body, 3/8" NPT female outlet, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Spesifikasjon
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ts-brass-B-0156
    • ProduktfamilieSingle Faucets
    • ProduktgruppeAdd-On Faucet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)11.25
    • Bredde (tommer)1.38
    • Dybde (tommer)14.31
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (pund)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets