EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device
Spesifikasjon
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ts-brass-EC-3101-VF05
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeSensor Faucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iUSA
  • Produsert iTaiwan
  • Nettovekt (pund)7.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier