P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Spesifikasjon
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ts-brass-P3-8WESV-00M
  • ProduktfamilieOther Sanitary
  • ProduktgruppePet Grooming
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
  • Nettovekt (pund)10.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær