P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Spesifikasjon
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 4.10 GPM @ 60 psi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ts-brass-P3-8WESV-08M
  • ProduktfamilieOther Sanitary
  • ProduktgruppePet Grooming
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
  • Nettovekt (pund)13
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - sanitær