SKYFLOOR BL - light shaft glazing
Taghell

SKYFLOOR BL - light shaft glazing

SKYFLOOR BL - KOMBINERER LYSBRUNNSDEKK OG GLASSGULV | lyssjakt i glass som kan gås inn i

Kjellerrom er vanligvis mørke. Av denne grunn er det installert vinduer som gir tilgang til dagslys gjennom lysbrønner, samtidig som de beskytter mot jordtrykk. SKYFLOOR BL sørger for at maksimal mengde lys også transporteres inn i kjellere. Samtidig forblir området tilgjengelig slik at hage- og trafikkområder ikke begrenses. Utbyttet av det innkommende lyset og det visuelle utseendet til konvensjonelle lysbrønner er ofte utilfredsstillende på grunn av den svært solide stålristen. SKYFLOOR BL representerer den optimale løsningen her, bestående av gulvglass og sjaktdeksel som kan gås på. Den eksisterende risten erstattes av et glassdeksel som kan gås på innrammet i børstet rustfritt stål. Dette gjør at det innfallende dagslyset kan ledes inn i kjelleren uten barrierer og med maksimalt lysutbytte. Sjakten og det tilstøtende kjellerrommet forblir ventilert takket være en ventilasjonsskinne som går langs bygningsveggen.

Spesifikasjon
    • Bærende eller kontinuerlig tråkket på
    • Ventilert for luftsirkulasjon
    • Ulike veggtilkoblinger
    • Rask og enkel å installere
    • Ingen terskler
    • Tilpassede former, farger og størrelser
    • Kan integreres i eksisterende og nye bygninger
    • Slitesterkt system
    • Lite vedlikehold
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.skyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-12-17
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Skylights

Tilgjengelighet etter region

Europa