EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Spesifikasjon
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ever-art-board-nurikabe-color
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1820
  • Bredde (mm)910
  • Dybde (mm)3
Lenker
Relatert
  • Nettovekt (kg)4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Landskap