Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
talpet/products/79d19b46-518e-49c4-abe4-b4120da9d083
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Andre apparater
Talpet Dryers Sahara EKO
Tilgjengelig i USA
Talpet
Følg
Talpet Dryers Sahara EKO
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
sahara_eko
Produktfamilie
Dryers
Produktgruppe
Laundry drying rooms
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2012-12-03
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1400
Bredde (mm)
640
Dybde (mm)
440
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO%20(4V).pdf
Monteringsanvisning
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Rustfritt stål
Sekundært materiale
Rustfritt stål
Designet i
Finland
Produsert i
Finland
Nettovekt (kg)
80
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Andre apparater
IFC-klassifisering
Møbler
UNSPSC-navn
Blowers
UNSPSC-kode
40101601
Lignende produkter
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Last ned
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Last ned
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Last ned
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Last ned
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Last ned
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Last ned