Ivy kit for ceiling. Artificial plant
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
    Tanaman

    Ivy kit for ceiling. Artificial plant

    2.3 av 5 stjerner2.3(6 anmeldelser)

    Ref A-KIT.T-LIER
    Ivy kit #Artificial. Tergal ivy stems, to hang up to create a planted pergola.. We recommend one kit per m2 of pergola to be planted. (1mx1m). Grid not supplied

    Spesifikasjon
    • It's easy to create an indoor green roof with our ivy stem kit. Our kit includes four types of ivy for a natural, drooping effect. You can install the stems on a support: a hanging grid or beams, for example.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ivy-kit-artificial
    • ProduktfamilieHanging Plants
    • ProduktgruppeHanging Plants
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1750
    • Bredde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialePolyester
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon
    • Uniclass 2015 kodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseArtificial plants

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Lignende produkter

    3.9 av 5 stjerner 3.9 (37)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (5)