The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 av 5 stjerner4.0(6 anmeldelser)

    Ref A-PT2-FC10
    The Areca H.230 cm in a brown oyster pot #Artificial. Large palm tree with tergal foliage. Wooden trunk. Decorated with grey pebbles. Textured brown pot in Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Spesifikasjon
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.the-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • ProduktfamiliePotted Plants
    • ProduktgruppePotted plants
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2300
    • Bredde (mm)1200
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialePolyester
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon
    • Uniclass 2015 kodePr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseArtificial trees

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Lignende produkter

    3.9 av 5 stjerner 3.9 (37)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (34)