Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    3.0 av 5 stjerner3.0(6 anmeldelser)

    Ref A-J3-FB4
    Quito Tropical L. Black Divider H. 100 cm #Artificial. A composition of asparagus, rosemary, ferns, and hoyas in recyclable PE.. Decorated with pine bark.. Black planter in Fiberstone L. 80 cm x W. 25 cm x H. 80 cm.

    Spesifikasjon
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.the-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • ProduktfamiliePotted Plants
    • ProduktgruppePotted plants
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • HovedmaterialeComposite
    • Sekundært materialePolyester
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon
    • Uniclass 2015 kodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseArtificial plants

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Lignende produkter

    3.9 av 5 stjerner 3.9 (37)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
    4.3 av 5 stjerner 4.3 (34)