The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

4.8 av 5 stjerner4.8(8 anmeldelser)

Ref A-PT15-FC15
The Zamia (H.130 cm) assembled in a round terracotta pot, in Ficonstone (D. 40 cm x H. 44 cm). The pot is finished in topsoil.

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Spesifikasjon
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.the-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • ProduktfamiliePotted Plants
  • ProduktgruppePotted plants
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-08-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1300
  • Bredde (mm)550
Relatert
  • HovedmaterialeComposite
  • Sekundært materialePolyester
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon
  • Uniclass 2015 kodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 beskrivelseArtificial plants

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Lignende produkter

3.9 av 5 stjerner 3.9 (37)
3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
4.3 av 5 stjerner 4.3 (34)