Trailing plant in a grey pot Artificial plant
Trailing plant in a grey pot Artificial plant
    Tanaman

    Trailing plant in a grey pot Artificial plant

    3.7 av 5 stjerner3.7(15 anmeldelser)

    Ref A-AIR-MAC
    Trailing plant, 110 cm high, composed of ferns and jasmines stems made of recyclable PE, assembled in a gray ficonstone pots (L. 15 cm x W. 15 cm x H. 15cm).

    Spesifikasjon
    • The plant can be fireproofed with a french certificate.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.trailing-plant-in-a-grey-pot-artificial
    • ProduktfamilieHanging Plants
    • ProduktgruppeHanging Plants
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)300
    Relatert
    • HovedmaterialeConcrete Grey
    • Sekundært materialePolyester
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Innendørs kunst og dekorasjon
    • Uniclass 2015 kodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseArtificial plants

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Lignende produkter

    3.9 av 5 stjerner 3.9 (37)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (24)
    3.6 av 5 stjerner 3.6 (5)