Høyskap, Dobbeltdører, H2150
Tantum

Høyskap, Dobbeltdører, H2150

Dimensjoner og design kan tilpasses.

Vanntett bjørk kryssfiner belagt med høytrykkslaminat.
Synlige kanter i klarlakkert bjørk kryssfiner.
Skuffer med myklukkende hengsler har avrundede kanter og hjørner

Produseres i Sverige. 
10 års garanti

Spesifikasjon
  • Hengsler: Dempet lukking, 110°, av høyeste kvalitet
    Håndtak: Bøylehåndtak i rustfritt stål - kan tilpasses

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.High_cabinet_two_doors_215
  • ProduktfamilieTantum
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2150
  • Dybde (mm)600
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeKryssfiner
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCasework
  • OmniClass-nummer23-21 19 17 11
  • OmniClass-tittelCasework Component Cabinets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge
Sverige