Veggskap, micro, H700
Tantum

Veggskap, micro, H700

Dimensjoner og design kan tilpasses.

Vanntett bjørk kryssfiner belagt med høytrykkslaminat.  
Synlige kanter i klarlakkert bjørk kryssfiner.  
Dører med myklukkende hengsler har avrundede kanter og hjørner  

Produseres i Sverige.  
10 års garanti

Spesifikasjon
  • Hengsler: Dempet lukking, 110°, av høyeste kvalitet
    Håndtak: Bøylehåndtak i rustfritt stål - kan tilpasses

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Wall_cabinet_micro_70
  • ProduktfamilieTantum
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)700
  • Dybde (mm)370
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeKryssfiner
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCasework
  • OmniClass-nummer23-21 19 17 11
  • OmniClass-tittelCasework Component Cabinets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge
Sverige