Veggskap, dobbeltdører, H900
Veggskap, dobbeltdører, H900
    Tantum

    Veggskap, dobbeltdører, H900

    Dimensjoner og design kan tilpasses.

    Vanntett bjørk kryssfiner belagt med høytrykkslaminat.  
    Synlige kanter i klarlakkert bjørk kryssfiner.  
    Skuffer med myklukkende hengsler har avrundede kanter og hjørner  

    Produseres i Sverige.  
    10 års garanti

    Spesifikasjon
    • Hengsler: Dempet lukking, 110°, av høyeste kvalitet
      Håndtak: Bøylehåndtak i rustfritt stål - kan tilpasses

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall_cabinet_two_doors_90
    • ProduktfamilieTantum
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Dybde (mm)370
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeKryssfiner
    • Sekundært materialeLaminat
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCasework
    • OmniClass-nummer23-21 19 17 11
    • OmniClass-tittelCasework Component Cabinets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Norge
    Sverige