iD Square Loose-Lay
Tarkett

iD Square Loose-Lay

iD Square Loose-Lay er en allsidig gulvkolleksjon med vinylfliser designet for å skape dynamiske og inspirerende arbeidssoner. Med 37 design og fire formater, er det enkelt å skape sonedelinger, uttrykksfulle gangarealer og hyggelige fellesområder. iD Square Loose-Lay er inspirert av naturens uttrykk fra tre, stein og mineraler, og det gir store muligheten for å eksperimentere med interiørdesign. iD Square Loose-Lay kan perfekt integreres med DESSO teppefliser, da de bygger like mye i høyden.

iD Square kan installeres med tape eller klisterlim, og er derfor både er enkel å installere og demontere. På denne måten har man rask tilgang til undergulvet, som ofte inneholder tekniske installasjoner som el eller IT.

Med god demping av romstøy og trinnlyd, reduseres støynivået både i rommet og mellom etasjer. Det bidrar til forbedret konsentrasjon og produktivitet.

Spesifikasjon
    • Produsert i Frankrike
    • 37 design og 4 formater
    • 17dB trinnlydsreduksjon og høyeste lydklasse A
    • Kan kombineres med DESSO tekstilfliser
    • Egnet for offentlige miljøer med svært høy trafikk
    • Høy motstand mot slitasje og flekker med Tektanium®-overflate
    • Resirkulerbar via ReStart®
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.id-square-loose-lay
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-09
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika