Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium er et heterogent vinylgulv i akustisk utførelse. Kolleksjonen tilbyr høy gangkomfort og har en unik balanse mellom lyddempende egenskaper (17 dB) og beskyttelse mot inntrykk. Enkelt å vedlikeholde takket være vår overflatebeskyttelse Tektanium® for ekstrem holdbarhet og forbedret rengjøring. Kolleksjonen består av 35 forskjellige mønstre og farger. Finnes også tilgjengelig i kompakt utførelse i kolleksjonen Acczent Platinium.

Spesifikasjon
    • Utmerket alternativ for offentlige miljøer med høy trafikk
    • 17 dB trinnlydsdemping for et godt arbeidsmiljø
    • Tektanium® overflatebehandling for kostnadseffektivt vedlikehold
    • Moderne design utviklet med fokus på både skoler, sykehus og kommersielle lokaler
    • Ftalatfritt vinylgulv
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tapiflex-platinium-100
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika