Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe er et ftalatfritt homogent vinylgulv med sklihemmende overflate for rom man kan gå barføtt i. Gulvets konstruksjon gir bedre fotfeste når gulvet er glatt, for eksempel på grunn av såperester eller vannsøl. Den tette, ugjennomtrengelige overflaten og de avrundede knottene innebærer at Granit Multisafe er hygienisk og lett å rengjøre. Kolleksjonen består av 8 moderne farger i et rolig mønster med lav kontrast, fargetilpasset med øvrige deler av iQ Granit-familien.

Spesifikasjon
    • Fargetilpasset øvrige iQ Granit-kolleksjoner
    • Vanntett konstruksjon, ideell for våtrom i kommersielle miljøer.
    • Sklihemmende overflate for barfotrom
    • Lett å legge, rengjøre og vedlikeholde
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-granit-multisafe
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Homogeneous vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-04-01
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kodeC3020
  • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika