iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

iD Click Ultimate er et LVT-vinylgulv i planke- og fliseformat med integrert akustikkbakside. Overflatelaget med TEKTANIUM™ gir gulvet en matt overflate med maksimal slitestyrke, noe som gjør gulvet egnet for miljøer med mye trafikk som butikker og hoteller. Takket være dimensjonsstabiliteten kan gulvet legges på overflater opptil 400 m2 uten ekspansjonsfuger. iD Click Ultimate er tilgjengelig i 5 formater og 43 vakre tre- og steindekorer. 16 referanser er lagerført i Sverige. Andre referanser er bestillingsvare.

Spesifikasjon
    • Integrert akustikkbakside med trinnlydsdemping på 19 dB
    • Overflatebehandlet med TEKTANIUM™
    • Godt egnet for offentlige miljøer med stor trafikk
    • Enkelt å installere på opptil 400m2 uten ekspansjonsfuge
    • Svært enkelt å rengjøre og vedlikeholde
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-id-click-ultimate-55
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Modular Vinyl
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-21
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnFlooring
  • UNSPSC-kode301617
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kodeC3020
  • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika