iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

Vår nye iQ Natural Akustikk er verdens første akustikkgulv med bioattribuert vinyl. Det innebærer at fossile råvarer byttes ut med biobaserte råvarer i produksjon, i henhold til prinsippet om massebalanse. Utslippet av klimagasser er 60 % lavere enn hos tradisjonelle homogene vinylgulv, og for hver kvadratmeter som brukes bidrar iQ Natural til overgangen fra fossile til fornybare råvarer.

iQ Natural Akustikk har lang levetid, og er et slitesterkt gulv med overflate som kan tørrpoleres og gjenopprettes til original tilstand. Gulvet gir en trinnlydsdemping på 15 dB og kommer i 10 referanser.

Spesifikasjon
    • Verdens første akustikkgulv med bioattribuert vinyl
    • 15 dB trinnlydsdemping
    • 100 % resirkulerbar, selv etter bruk
    • iQ-ytelse med markedets laveste livssykluskostnader
    • VOC-emisjoner under kvantifiserbart nivå
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-iq-natural-acoustic
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeAcoustic flooring
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-22
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika