Originale Acoustic xf²™ 19 dB
Tarkett

Originale Acoustic xf²™ 19 dB

Originale xf² er tilgjengelig med 19 dB trinnlydsdemping. Akustikkgulvet passer bra i offentlige miljøer med høye krav til lydmiljøet.

Gulvets konstruksjon er 3,8 mm tykkelse i to lag; 2,5 mm linoleum og 1,3 mm PU-skum. Den nye mattere xf²-overflaten er ekstremt slitesterk og gjør at gulvet er mye enklere å rengjøre og vedlikeholde, da det ikke er behov forbehandling med voks eller polish.

Gulvet leveres i 1,95 m eller 2,0 m bredde avhengig av tilgjengelighet. Kontroller derfor aktuell bredde ved bestilling.

Spesifikasjon
    • Trinnlydsdemping 19 dB
    • Lavt klimaavtrykk A1-A3
    • Resirkulerbar i Tarketts gjenvinningsanlegg
    • Enkelt vedlikehold – uten voks eller polish
    • Miljømerket med Svanen
    • Miljømerket Cradle to Cradle Sølv
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Linoleum
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika