Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

Linoleumsgulvet Originale xf² er basert på vårt design Veneto 100% Linen som vi lanserte i 2013. I 2017 utvidet vi Originale til en egen kolleksjon, der vi fokuserte på to mønster; Minerale og Vegetale. Nå finnes kolleksjonen også med vår slitesterke overflatebehandling xf².Originale har lave livssykluskostnader takket være den slitesterke xf²-overflaten som ikke skal behandles med voks eller polish.I likhet med øvrige linoleumskolleksjoner fra Tarkett kan vi gjenvinne Originale på vår fabrikk i Narni.

Spesifikasjon
    • Klimanøytral A1-A3
    • Resirkulerbar i Tarketts gjenvinningsanlegg
    • Miljømerket med Svanen
    • Overflateforsterket med xf²
    • Enkelt vedlikehold – uten voks eller polish
    • Miljømerket Cradle to Cradle Sølv
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Linoleum
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika