Style Emme Acoustic xf² er et linoleumsgulv for offentlig miljø hvor det stilles høye krav til akustikk-egenskaper. Gulvet er 3,8 mm tykt med en konstruksjon i to lag; 2,5 mm linoleum og 1,3mm PU-skum.
Trinnlydsdemping i henhold til EN ISO 717/2: 19 dB. Den matte overflaten xf² er ekstremt slitesterk og gjør enkelt å rengjøre og vedlikeholde, uten voks og polish.
Gulvene leveres i bredde 1,95 m eller 2 m, avhengig av tilgjengelighet. Kontroller alltid aktuell bredde ved bestilling.
Tilgjengelighet etter region
| Asia | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Afghanistan | Belgia | Egypt |
Bahrain | Danmark | |
De forente arabiske emirater | Estland | |
Irak | Finland | |
Israel | Frankrike | |
Jordan | Hellas | |
Kuwait | Italia | |
Libanon | Latvia | |
Oman | Litauen | |
Palestina | Luxemburg | |
Qatar | Nederland | |
Tyrkia | Norge | |
Østerrike | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spania | ||
Storbritannia | ||
Sveits | ||
Sverige | ||
Tsjekkia | ||
Tyskland | ||
Ungarn |