Style Emme xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Emme xf² (2.5mm)

Style Emme xf² finnes i 24 mykt marmorerte farger. Fargeskalaen rommer både varme og kalde gråtoner, varme jordfarger og sterkere tidløse aksentfarger i for eksempel rosarød, gult og grønt. Lave vedlikeholdskostnader takket være den slitesterke xf²-overflaten som ikke skal behandles med voks eller polish.

4 av fargene er tilgjengelig med akustikk utforelse og 19 dB trinnlydsdemping. Resterende farger kan spesialbestilles.

Bredden på rullene varierer mellom 1,95 m og 2 m, avhengig av tilgjengelighet. Kontroller alltid aktuell bredde ved bestilling.

Spesifikasjon
    • Klimanøytral A1-A3
    • Resirkulerbar i Tarketts gjenvinningsanlegg
    • Miljømerket med Svanen
    • Mykt marmorert mønster
    • Overflateforsterket med xf²
    • Enkelt vedlikehold – uten voks eller polish
    • Miljømerket Cradle to Cradle Sølv
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-linoleum-style-emme-xf2-2-5mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Linoleum
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika