Veneto Acoustic xf²™ 19 dB
Tarkett

Veneto Acoustic xf²™ 19 dB

Vårt klassiske marmor-mønster Veneto finnes også med 19 dB trinnlydsdemping. Akustikkgulvet passer bra i offentlige miljøer hvor det stilles høye krav til støynivået.

Gulvet er 3,8 mm tykt med en konstruksjon i to lag; 2,5 mm linoleum og 1,3 mm PU-skum. Den nye mattere xf2-overflaten er ekstremt slitesterk og gjør gulvet mye enklere å rengjøre og vedlikeholde, helt uten voks eller polish.

Gulvene leveres i 1,95 m eller 2 m bredde avhengig av tilgjengelighet. Kontroller derfor alltid bredden ved bestilling.

Spesifikasjon
    • Trinnlydsdemping 19 dB
    • Lavt klimaavtrykk A1-A3
    • Resirkulerbar i Tarketts gjenvinningsanlegg
    • Miljømerket med Svanen
    • Tidløst marmorert design
    • Overflateforsterket med xf²
    • Enkelt vedlikehold – uten voks eller polish
    • Miljømerket Cradle to Cradle Sølv
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-linoleum-veneto-silencio-3-8-mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Linoleum
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings