Veneto xf² (2.0mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.0mm)

Med et marmorert design i 15 ulike fargenyanser er Veneto xf2 2,0 mm et velegnet valg for boliger. I likhet med alle våre kompakte linoleumsgulv er Veneto xf2 2,0 mm klimanøytral i A1-A3.

Den matte xf2- overflaten er meget slitesterk og gjør gulvet enkelt å rengjøre og vedlikeholde uten voks eller polish. Se også Veneto xf2 2,5 mm.

Spesifikasjon
    • Klimanøytral A1-A3
    • Resirkulerbar i Tarketts gjenvinningsanlegg
    • Miljømerket med Svanen
    • Tidløst marmorert design
    • Overflateforsterket med xf²
    • Enkelt vedlikehold – uten voks eller polish
    • Miljømerket Cradle to Cradle Sølv
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-linoleum-veneto-xf2-2mm
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Linoleum
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Linoleum
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika