Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 av 5 stjerner3.2(10 anmeldelser)

Omnisports Compact er et heterogent vinylgulv som egner seg for nærliggende områder i sportshaller, slik som garderobe, resepsjon, korridorer og kafeteria. Gulvet har høy slitestyrke og motstand mot riper, og er enkelt å vedlikehold takket være overflatebehandlingen TopClean XP. Omnisports Compact mangler punktelastisitet og oppfyller ikke alle krav i henhold til EN 14904.

Spesifikasjon
    • Gulv til entree, korridor og garderobe
    • Motstandsdyktig mot riper og inntrykksmerker
    • Lav rullemotstand
    • Kostnadseffektivt renhold
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-compact
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2
  • Bredde (mm)2000
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3.045
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika