Omnisports Reference Multi-Use
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use

Omnisports Reference multi-use er et punktelastisk sportsgulv med høy standard som oppfyller alle krav til P1 i samsvar med EN 14904. Dette er et velegnet sportsgulv for gymsaler i barneskolen hvor flere ulike sporter utøves. Takket være sin motstand mot inntrykksmerker er Omnisports Reference multi-use et utmerket valg også ved tilfeldige arrangementer der møbler og annen innredning skal benyttes. Gulvet er overflatebehandlet med TopClean XP.

Spesifikasjon
    • Velegnet sportsgulv for gymsaler på barneskoler
    • Høy motstand mot inntrykksmerker
    • Oppfyller krav til P1 i samsvar med EN 14904
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)6.2
  • Bredde (mm)2000
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3.95
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika