Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Omnisports Speed er et punktelastisk sportsgulv som gir god gangkomfort og er et egnet gulv til treningssentre og relaxavdelinger på SPA. Omnisports Speed finnes også i spesialutførelser for bordtennis og dansestudio. Gulvet er overflatebehandlet med en slitesterk TopClean XP. Oppfyller ikke alle krav i henhold til EN 14904.

Spesifikasjon
    • Gulv til SPA-avdelinger og tilhørende områder
    • God gangkomfort og behagelig akustikk
    • Enkelt vedlikehold
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-speed
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)3.45
  • Bredde (mm)2000
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3.04
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika