Speed Table Tennis
Speed Table Tennis
    Tarkett

    Speed Table Tennis

    1.9 av 5 stjerner1.9(15 anmeldelser)

    Sportsgulvet Omnisports Table Tennis (3,45 mm) har en spesiell overflatepregning som er tilpasset spillerens krav til større friksjon. Gulvet kan løstlegges på eksisterende gulv for kortvarige turneringer. Omnisports Table Tennis kan også legges permanent på Lumaflex underkonstruksjon, og oppfyller da kravene i henhold til EN 14904.

    Spesifikasjon
      • Suveren motstand mot inntrykksmerker
      • God gangkomfort
      • Spesiell preging på overflate for god friksjon
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-speed-table-tennis
    • ProduktfamilieTARKETT
    • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3.45
    • Bredde (mm)2000
    Relatert
    • HovedmaterialeVinyl
    • Designet iFrankrike
    • Nettovekt (kg)3.04
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
    • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-tittelFloor Coverings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika