Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Omnisports Training er et godt valg til områder som fitness, yoga, aerobics, boksing og der hvor kravet til ballsprett ikke like stort. Gulvet egner seg også godt til lekerom til barn. Omnisports Training er overflatebehandlet med TopClean XP som gir høy motstand mot riper og gjør gulvet enkelt å vedlikeholde. Omnisports Training oppfyller ikke alle kravene i henhold til EN 14904.

Spesifikasjon
    • Gulv til fitness, yoga og aerobic områder
    • God gang- og akustikkkomfort
    • Godt alternativ som gulv til lekerom
    • Enkelt vedlikehold
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.tarkett-sports-omnisports-training
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)5
  • Bredde (mm)2000
Relatert
  • HovedmaterialeVinyl
  • Designet iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 beskrivelseFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-tittelFloor Coverings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika