TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001

    TATA Wooden Door @001

    4.1 av 5 stjerner4.1(54 anmeldelser)

    ◉Proper name:First Meeting

    ◉Model number:@001

    ◉Style orientation:simple Nordic

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PET 

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture:fall in love in a second. ◉Product story:The shades of colour change, the cascade of geometrical design is strewn at random, dark local edge adorns,all of which give the door a fashionable and modern temperament.

    Spesifikasjon
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.DOOR
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeInterior Door
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-10
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)2260
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)40
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialetre
    • Designet iKina
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørsett
    • IFC-klassifiseringdør
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    • CSI UniFormat II kodeC1020
    • CSI UniFormat II tittelInterior Doors