Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Unik ref.: catnic-ctj
Merke: Tata Steel
Produktfamilie: Lintels
Produktgruppe: Catnic
Dato for publisering: 2016-08-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i: United Kingdom

BIMobject Kategori: Bygg - Bjelker
IFC klassifisering: Structural Member
UNSPSC navn: Steel beams
UNSPSC kode: 30101704
Uniclass 1.4 Kode: L3241
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Lintels
Uniclass 2015 Kode: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lintels
OmniClass-nummer: 23-13 21 25 11
OmniClass-tittel: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls