Calmo upholstered bed

Calmo upholstered bed

2.6 av 5 stjerner2.6(9 anmeldelser)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.calmo1720
  • ProduktfamilieSleeping
  • ProduktgruppeBeds
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2012-01-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)740
  • Bredde (mm)1720
  • Dybde (mm)2280
Relatert
  • Hovedmaterialelær
  • Sekundært materialetre
  • Designet iSveits
  • Produsert iSveits
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Senger
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56