R-305 No passing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-305 No passing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-305 No passing Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Spesifikasjon
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.r-305-road-sign
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-08-01
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)1.8
    Relatert
    • HovedmaterialeGlassfiber forsterket polymer kompositt
    • Sekundært materialePolyester harpiks
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSkilter - skilting
    • ETIM-kodeEC003588
    • ETIM-navnTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 kodePr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 beskrivelseRoad traffic signs
    • OmniClass-nummer23-39 11 15 17
    • OmniClass-tittelTraffic Signals