Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Estia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-04-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1050
  • Bredde (mm)1010
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)75
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • IFC-klassifiseringLuftterminal
  • UNSPSC-navnAir conditioners
  • UNSPSC-kode40101701
  • Uniclass 2015 kodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseAir conditioning
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa
Italia