Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
toshiba/products/32fab252-c2cf-4a4a-bb58-79938df8efef
Hjemmeside
Kategorier
VVS
Klimaanlegg
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
Ikke tilgjengelig i USA
TOSHIBA
Følg
Arkivert
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Nedlasting utilgjengelig (filer arkivert)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
Estia5-R410a-110-140_unita-interna
Produktfamilie
HVAC - Residential: air to water
Produktgruppe
Indoor unit
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2023-04-21
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
1340
Bredde (mm)
900
Dybde (mm)
320
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Monteringsanvisning
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Teknisk beskrivelse
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Metall
Sekundært materiale
Plastikk
Designet i
Italia
Produsert i
Italia
Nettovekt (kg)
93
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
VVS - Klimaanlegg
IFC-klassifisering
Luftterminal
UNSPSC-navn
Air conditioners
UNSPSC-kode
40101701
Uniclass 2015 kode
EF_65_80
Uniclass 2015 beskrivelse
Air conditioning
OmniClass-nummer
23-33 39 00
OmniClass-tittel
Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kode
D30
CSI UniFormat II tittel
HVAC
Lignende produkter
TOSHIBA
LC colonna idu
Last ned
TOSHIBA
RES shorai EDGE cdu
2.4
(
5
)
Last ned
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
Last ned
TOSHIBA
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
1.0
(
9
)
Last ned
TOSHIBA
RES shorai cdu
Last ned
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
Last ned