Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
Spesifikasjon
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Cassetta-compatta-ras-10-13-16
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)256
  • Bredde (mm)575
  • Dybde (mm)575
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • IFC-klassifiseringLuftterminal
  • UNSPSC-navnAir conditioners
  • UNSPSC-kode40101701
  • Uniclass 2015 kodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseAir conditioning
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa
Italia

Lignende produkter

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText