Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
TOSHIBA

Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Estia5-R410a-80-140_unita-interna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-04-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)890
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)320
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)63
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • IFC-klassifiseringLuftterminal
  • UNSPSC-navnAir conditioners
  • UNSPSC-kode40101701
  • Uniclass 2015 kodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseAir conditioning
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa
Italia

Lignende produkter

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText