GF Tub Spout

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

Spesifikasjon
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.TBG11001U-GF-tub-spout
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeGF
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)60
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)189
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika Nord Amerika