Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

Unik ref.: tra_intakt_w_1_2
Merke: Traryd
Produktfamilie: Intakt windows
Produktgruppe: Sidehung windows
Dato for publisering: 2017-08-01
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Vinduer - Hengslet åpning
IFC klassifisering: Window
UNSPSC navn: Windows
UNSPSC kode: 301716
Uniclass 1.4 Kode: JL10
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Windows
Uniclass 2.0 Kode: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Windows
NBS Reference Kode: 59-97
NBS Reference Beskrivelse: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass-nummer: 23-17 13 00
OmniClass-tittel: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Navn Verdi
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour White

BIMobject®